Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 65-B

148X1336

Tilslutningstype: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Topdæksel: Aktuator

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstra tekst på amerikansk mærkatm. elektrisk bred åbning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 65-B 2-5/8" ODS conn. 20" to 102 p
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerTilgangstrykregulator
ProdukttypeICS 65-B
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.22
Tilslutningsstørrelse [tommer]2 5/8 in
TilslutningstypeLodning
TopdækselAktuator
Trykområde [psig] Pe [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]0.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt18.451 Kilogram
Nettovægt16.835 Kilogram
Volume68.684 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428653718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm