Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 65-B

148X1334

Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topdæksel: 1 funktionsmodul

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstra tekst på amerikansk mærkatm. elektrisk bred åbning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 65-B 3" BW 58 to 406 psig
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerTilgangstrykregulator
ProdukttypeICS 65-B
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tilslutningsstørrelse [tommer]3 in
TilslutningstypeSvejsning
Topdæksel1 funktionsmodul
Trykområde [psig] Pe [Maks.]406.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]58.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt18.948 Kilogram
Nettovægt16.759 Kilogram
Volume56.025 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428653466
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm