Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 32-STD

148X1239

Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Topdæksel: 1 funktionsmodul

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 32-STD, 1-1/4" SOC, 363 to 754 PSIG
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]1 1/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerTilgangstrykregulator
ProdukttypeICS 32-STD
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 1/4 in
TilslutningstypeSvejsestuds
Topdæksel1 funktionsmodul
Trykområde [psig] Pe [Maks.]754.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]363.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.777 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428513142
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm