Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 50-L-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 50-L

148X1219

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Husets materialeSteel
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG
PakkeformatSingle pack
Portstørrelse (nominel) [in]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilot operated servo valve
ProduktoplysningerDifferential press. regulator
ProdukttypeICS 50-L
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningStraightway
StandardtilslutningASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [tommer]2 in
TilslutningstypeSocket weld
Topdæksel1 function module
Trykområde [psig] Pe [Maks.]406.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]58.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.832 Kilogram
Nettovægt10.632 Kilogram
Volume26.748 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255032373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm