Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 80-STD

148X1217

Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topdæksel: 1 funktionsmodul

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktIndgangstrykregulator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 80-STD, 3" BW, 363 to 754 PSIG
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]3 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerTilgangstrykregulator
ProdukttypeICS 80-STD
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tilslutningsstørrelse [tommer]3 in
TilslutningstypeSvejsning
Topdæksel1 funktionsmodul
Trykområde [psig] Pe [Maks.]754.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]363.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt16.22 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume149.308 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428001748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm