Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 50-DM

148X1130

Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topdæksel: 3 funktionsmoduler

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstra tekst på amerikansk mærkatm. elektrisk åbning og afbryder
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 50 -DM, 2" BW , CVE-L
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerRegulator til elektronisk styring
ProdukttypeICS 50-DM
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tilslutningsstørrelse [tommer]2 in
TilslutningstypeSvejsning
Topdæksel3 funktionsmoduler
Trykområde [psig] Pe [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]20.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt12.88 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428993623
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm