Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 50-DM

148X1129

Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Topdæksel: 3 funktionsmoduler
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: ICS

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anv. til prod. notem. elektrisk bred åbning
Anvendes til produktTilgangstrykregulator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstra tekst på amerikansk mærkatm. elektrisk bred åbning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 50 -DM, 2" SW , CVE-L w/ICAD
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]2 in
Egenskab
Værdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerRegulator til elektronisk styring
ProdukttypeICS 50-DM
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [tommer]2 in
TilslutningstypeSvejsestuds
Topdæksel3 funktionsmoduler
Trykområde [psig] Pe [Maks.]754.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]363.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt14.72 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428992558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm