Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 50-L

148X1051

Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 2 1/2 in, Topdæksel: 3 funktionsmoduler

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 50-L, 2-1/2" BW, 0 to 102 PSIG
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerDifferenstrykregulator
ProdukttypeICS 50-L
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tilslutningsstørrelse [tommer]2 1/2 in
TilslutningstypeSvejsning
Topdæksel3 funktionsmoduler
Trykområde [psig] Pe [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]0.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt14.77 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428976169
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm