Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 40-B-(H)A4AB

148X0977

20 psig - 102 psig, Topdæksel: 3 funktionsmoduler

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstra tekst på amerikansk mærkatm. elektrisk bred åbning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionICS 40-B-(H)A4AB1½in.(20in HGto102psig)
PakkeformatEnkeltpakke
Egenskab
Værdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerTilgangstrykregulator
ProdukttypeICS 40-B-(H)A4AB
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
Topdæksel3 funktionsmoduler
Trykområde [psig] Pe [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]20.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15.078 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428944014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm