Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 25-15-D

148X0941

Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Topdæksel: 3 funktionsmoduler

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 25-15-D, 1" SOC, 20 in.HG to 102 PSI
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerDobbelt trykregulator
ProdukttypeICS 25-15-D
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 in
TilslutningstypeSvejsestuds
Topdæksel3 funktionsmoduler
Trykområde [psig] Pe [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]20.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.22 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428929202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm