Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 40-O

148X0936

Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topdæksel: 1 funktionsmodul

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 40-O, 2" BW, 58 to 406 PSIG
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]1 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerAfgangstrykregulator
ProdukttypeICS 40-O
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tilslutningsstørrelse [tommer]2 in
TilslutningstypeSvejsning
Topdæksel1 funktionsmodul
Trykområde [psig] Pe [Maks.]406.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]58.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.72 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428927727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm