Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 50-M

148X0922

Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Topdæksel: 1 funktionsmodul

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 50 -M, 2" SW , CVE-L
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerRegulator til elektronisk styring
ProdukttypeICS 50-M
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [tommer]2 in
TilslutningstypeSvejsestuds
Topdæksel1 funktionsmodul
Trykområde [psig] Pe [Maks.]406.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]58.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt13.632 Kilogram
Nettovægt10.632 Kilogram
Volume56.025 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255032403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm