Pilotreguleret servoventil, ICS 32-M
148X0920
Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Topdæksel: 1 funktionsmodul
148X0920
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | ICS 32 -M, 1-1/4" SW , CVE-L |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Portstørrelse (nominel) [in] | 1 1/4 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Regulator til elektronisk styring |
| Produkttype | ICS 32-M |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ASME B 16.11 |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 1/4 in |
| Tilslutningstype | Svejsestuds |
| Topdæksel | 1 funktionsmodul |
| Trykområde [psig] Pe [Maks.] | 406.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Min.] | 58.0 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 6.44 Kilogram |
| Nettovægt | 6.266 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |