Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 65-BS

148X0901

Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topdæksel: 3 funktionsmoduler

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstra tekst på amerikansk mærkatm. elektrisk åbning og afbryder
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 65-BS, 3" BW, 20"-102 PSIG
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerTilgangstrykregulator
ProdukttypeICS 65-BS
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tilslutningsstørrelse [tommer]3 in
TilslutningstypeSvejsning
Topdæksel3 funktionsmoduler
Trykområde [psig] (CVP) [Maks.]426029709.7 psig
Trykområde [psig] (CVP) [Min.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]19.5 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.007 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume56.025 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255032601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm