Pilotreguleret servoventil, ICS 50-STD
148X0851
Topdæksel: 1 funktionsmodul
148X0851
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | ICS 50 -STD - (H)A4A 2" |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Tilgangstrykregulator |
| Produkttype | ICS 50-STD |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Topdæksel | 1 funktionsmodul |
| Trykområde [psig] Pe [Maks.] | 102.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Min.] | 0.0 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.007 Kilogram |
| Nettovægt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428926805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |