Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 25-25

148X0827

Tilslutningstype: NPT, Topdæksel: 1 funktionsmodul

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 25-25 SOLENOID, 1" FPT
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]1 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerMagnetventil
ProdukttypeICS 25-25
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 in
TilslutningstypeNPT
Topdæksel1 funktionsmodul

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.26 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume5.372 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428898515
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm