Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 32-STD

148X0811

Tilslutningstype: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Topdæksel: 1 funktionsmodul

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 32-STD, 1-3/8" ODS, 20 in. Hg to 102
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]1 1/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerTilgangstrykregulator
ProdukttypeICS 32-STD
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.22
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 3/8 in
TilslutningstypeLodning
Topdæksel1 funktionsmodul
Trykområde [psig] Pe [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]0.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.58 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428892766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm