Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 25-15-OS

148X0736

Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topdæksel: 3 funktionsmoduler

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstra tekst på amerikansk mærkatm. elektrisk afbryder
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 25-15-OS, 1-1/4"BW,14.5 in.HG to
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerAfgangstrykregulator
ProdukttypeICS 25-15-OS
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 1/4 in
TilslutningstypeSvejsning
Topdæksel3 funktionsmoduler
Trykområde [psig] Pe [Maks.]131.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]14.5 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt5.46 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428945233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm