Pilotreguleret servoventil, ICS 25-15-OS
148X0733
Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Topdæksel: 3 funktionsmoduler
148X0733
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekstra tekst på amerikansk mærkat | m. elektrisk afbryder |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | ICS 25-15-OS, 3/4" SOC, 14.8" to 131 PSI |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Portstørrelse (nominel) [in] | 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Afgangstrykregulator |
| Produkttype | ICS 25-15-OS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ASME B 16.11 |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Tilslutningstype | Svejsestuds |
| Topdæksel | 3 funktionsmoduler |
| Trykområde [psig] Pe [Maks.] | 131.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Min.] | 14.8 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 7.46 Kilogram |
| Nettovægt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428876094 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |