Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B

148X0700

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstra tekst på amerikansk mærkatw/electric wide-opening
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG
PakkeformatSingle pack
Portstørrelse (nominel) [in]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilot operated servo valve
ProduktoplysningerInlet press. regulator
ProdukttypeICS 25-20-B
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningStraightway
StandardtilslutningASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeSocket weld
Topdæksel3 function modules
Trykområde [psig] Pe [Maks.]754.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]363.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.78 Kilogram
Nettovægt8.58 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume22.493 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm