Pilotreguleret servoventil, ICS 32-B
148X0684
Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topdæksel: 3 funktionsmoduler
148X0684
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekstra tekst på amerikansk mærkat | m. elektrisk bred åbning |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | ICS 32-B, 1-1/2" BW, 20 in.HG to 102 PSI |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Portstørrelse (nominel) [in] | 1 1/4 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Tilgangstrykregulator |
| Produkttype | ICS 32-B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 1/2 in |
| Tilslutningstype | Svejsning |
| Topdæksel | 3 funktionsmoduler |
| Trykområde [psig] Pe [Maks.] | 102.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Min.] | 0.0 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 8.46 Kilogram |
| Nettovægt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 26.748 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428899499 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |