Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 25-20-S

148X0641

Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Topdæksel: 3 funktionsmoduler

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekstra tekst på amerikansk mærkatm. elektrisk afbryder
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 25-20-S, 3/4" SOC, 20 in.HG to 102 P
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerTilgangstrykregulator
ProdukttypeICS 25-20-S
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeSvejsestuds
Topdæksel3 funktionsmoduler
Trykområde [psig] Pe [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]20.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.08 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428918947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm