Pilotreguleret servoventil, ICS 65-O
148X0606
Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 2 1/2 in, Topdæksel: 1 funktionsmodul
148X0606
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning | Svejsestuds |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | ICS 65-O, 2-1/2" SOC, 58 to 406 PSIG |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Portstørrelse (nominel) [in] | 2 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktoplysninger | Afgangstrykregulator |
| Produkttype | ICS 65-O |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ASME B 16.11 |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 2 1/2 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 2 1/2 in |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 2 1/2 in |
| Tilslutningstype | Svejsestuds |
| Tilslutningstype, tilgang | Svejsestuds |
| Topdæksel | 1 funktionsmodul |
| Trykområde [psig] Pe [Maks.] | 406.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Min.] | 58.0 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 18.46 Kilogram |
| Nettovægt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032618 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |