Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 25-5-STD

148X0580

Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Topdæksel: 1 funktionsmodul

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktIndgangstrykregulator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 25-5-STD, 3/4" SOC, 20 in.HG to 102
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]3/16 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerTilgangstrykregulator
ProdukttypeICS 25-5-STD
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4 in
TilslutningstypeSvejsestuds
Topdæksel1 funktionsmodul
Trykområde [psig] Pe [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]20.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.1 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428900362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm