Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 65-STD

148X0498

Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 2 1/2 in, Topdæksel: 1 funktionsmodul

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 65-STD, 2-1/2" SOC, 20" to 102 PSIG
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerTilgangstrykregulator
ProdukttypeICS 65-STD
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [tommer]2 1/2 in
TilslutningstypeSvejsestuds
Topdæksel1 funktionsmodul
Trykområde [psig] Pe [Maks.]102.0 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.]20.0 psig

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt18.12 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume24.481 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428846097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm