Pilotreguleret servoventil, ICS 150
148X0394
Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topdæksel: 3 funktionsmoduler
148X0394
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | ICS 150 SOLENOID, 6" BW CONN. |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Portstørrelse (nominel) [in] | 6 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Magnetventil |
| Produkttype | ICS 150 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 6 in |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 150.00 mm |
| Tilslutningstype | Svejsning |
| Tilslutningstype, tilgang | Svejsning |
| Topdæksel | 3 funktionsmoduler |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 130 Kilogram |
| Nettovægt | 128.253 Kilogram |
| Volume | 203.4 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428831444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |