Pilotreguleret servoventil, ICS 25-10
148X0360
Tilslutningstype: NPT, Standardtilslutning: ASME B 1.20.1, Tilslutningsstørrelse [tommer]: 3/4, Topdæksel: 1 funktionsmodul
148X0360
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | ICS 25-10, 3/4" FPT NO SOLENOID |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Portstørrelse (nominel) [in] | 3/8 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Magnetventil |
| Produkttype | ICS 25-10 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ASME B 1.20.1 |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/4 |
| Tilslutningstype | NPT |
| Topdæksel | 1 funktionsmodul |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4.28 Kilogram |
| Nettovægt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 5.372 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428823517 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |