Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 25-15

148X0318

Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topdæksel: 1 funktionsmodul

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 25-15, 1" BW SOLENOID
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerMagnetventil
ProdukttypeICS 25-15
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 in
TilslutningstypeSvejsning
Topdæksel1 funktionsmodul

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.24 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume5.372 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428819541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm