Pilotreguleret servoventil, ICS 100-STD
148X0290
Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topdæksel: 3 funktionsmoduler
148X0290
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
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
| Material Description | ICS 100-STD, 4" BW, 20 - 102 PSIG REGUL |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Portstørrelse (nominel) [in] | 4 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Tilgangstrykregulator |
| Produkttype | ICS 100-STD |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 4 in |
| Tilslutningstype | Svejsning |
| Topdæksel | 3 funktionsmoduler |
| Trykområde [psig] Pe [Maks.] | 102.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Min.] | 20.0 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 54.479 Kilogram |
| Nettovægt | 54 Kilogram |
| Volume | 1.245 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818254 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |