Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 100

148X0277

Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topdæksel: 3 funktionsmoduler

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
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
Material DescriptionICS 100 Solenoid , 4 " BW Conn.
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
Egenskab
Værdi
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerMagnetventil
ProdukttypeICS 100
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tilslutningsstørrelse [tommer]4 in
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]100.00 mm
TilslutningstypeSvejsning
Tilslutningstype, tilgangSvejsning
Topdæksel3 funktionsmoduler

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt53.365 Kilogram
Nettovægt52.05 Kilogram
Volume1.245 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428816519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm