Pilotreguleret servoventil, ICS 25-10-D
148X0197
Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Topdæksel: 3 funktionsmoduler
148X0197
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Pilot operated servo valve |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | ICS 25-10-D 3/4" SW 20"-102 PSIG |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Portstørrelse (nominel) [in] | 3/8 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Dobbelt trykregulator |
| Produkttype | ICS 25-10-D |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ASME B 16.11 |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Tilslutningstype | Svejsestuds |
| Topdæksel | 3 funktionsmoduler |
| Trykområde [psig] (CVP) [Maks.] | 426029709.7 psig |
| Trykområde [psig] (CVP) [Min.] | 102.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Maks.] | 102.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Min.] | 19.5 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 5.86 Kilogram |
| Nettovægt | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428489485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |