Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotreguleret servoventil, ICS 25-20

148X0176

Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Topdæksel: 1 funktionsmodul

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionICS 25-20 SOLENOID,1"SW CONN.W/EVIM/NC
PakkeformatEnkeltpakke
Portstørrelse (nominel) [in]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerMagnetventil
ProdukttypeICS 25-20
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 in
TilslutningstypeSvejsestuds
Topdæksel1 funktionsmodul

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.74 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Volume5.372 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428489560
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm