Pilotreguleret servoventil, ICS 25-25-M
148X0030
Tilslutningstype: Svejsestuds, Standardtilslutning: ASME B 16.11, Topdæksel: 1 funktionsmodul
148X0030
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Beskrivelse | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| P-porttype | CVE-L |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Regulator til elektronisk styring |
| Produkttype | ICS 25-25-M |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ASME B 16.11 |
| Tilgang std. | Socket weld |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 1 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 1 in |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningsstørrelse [mm] | 25 mm |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 25 mm |
| Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] | 25.0 mm |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 25.00 mm |
| Tilslutningstype | Svejsestuds |
| Topdæksel | 1 funktionsmodul |
| Trykområde [psig] Pe [Maks.] | 102.0 psig |
| Trykområde [psig] Pe [Min.] | 19.5 psig |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |