Pilotreguleret servoventil, ICS 65
027X0348
Tilslutningstype: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 40
027X0348
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | ICS 65, 2-5/8" ODS KIT w/ EVM-NC and ext |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Funktionsmodul |
| Produkttype | ICS 65 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Standardtilslutning | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 2-5/8 in |
| Tilslutningstype | Svejsning |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 15.49 Kilogram |
| Nettovægt | 15.49 Kilogram |
| Volume | 56.285 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008778 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |