Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilotreguleret servoventil

027H6030

Pilotreguleret servoventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ÅbningskonfigurationLukket (delta p = 0bar)PropOpen (delta p = 0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
AfgangstilslutningSvejsning
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Cv-værdi [gal/min]81.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICM / ICS / ICLX-reservedele
Ekstern pilottryktilslutningSvejsenippel (P2-port)
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelseEACTÜVUAUL
Housing material (EF001596)Steel
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-værdi [m³/h]70.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionICS 65-3 65 DIN
Material quality (EF001257)Other
Mul. for manuel betjeningManuel åbningsspindel
Overfladebelægn.Zn (TLP)
PakkeformatEnkeltpakke
Parts program navnICS
PilottilslutningskonfigurationP: Parallel tilslutningSI-SII: Serieforbindelse
Product lineIndustrial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerServostyret ventil
ProdukttilbehørICM / ICS / ICLX-tilbehør
ProdukttypeICS3 65
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningEN 10220
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilslutn. størrelse for udgang2 1/2 in
Tilslutn. str. tilgang2 1/2 in
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]65.0 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]65.00 mm
Tilslutningstype, tilgangSvejsning
Topdæksel3 funktionsmoduler
TrykmålertilslutningInt. gevind med blindprop
UL godkendelse filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-klassificeretYes
VaremærkeICV Flexline
VentildriftPilotstyret
VentilversionStandardversion
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt15.045 Kilogram
Nettovægt14.823 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume22.493 Liter
EAN/UPC5702428235464