Danfoss logo
ICS1 32

Pilotreguleret servoventil

027H3022

Pilotreguleret servoventil

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ÅbningskonfigurationLukket (delta p = 0bar)PropOpen (delta p = 0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
AfgangstilslutningSvejsestuds
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Cv-værdi [gal/min]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarICM / ICS / ICLX-reservedele
Ekstern pilottryktilslutningSvejsenippel (P2-port)
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelseEACTÜVUAUL
Husets materialeStål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-værdi [m³/h]17.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionICS 32-1 1¼ SOC (32 SOC)
Mul. for manuel betjeningManuel åbningsspindel
Overfladebelægn.Zn (TLP)
PakkeformatEnkeltpakke
Parts program navnICS
Egenskab
Værdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerServostyret ventil
ProdukttilbehørICM / ICS / ICLX-tilbehør
ProdukttypeICS1 32
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Tilslutn. størrelse for udgang1 1/4 in
Tilslutn. str. tilgang1 1/4 in
TilslutningsmaterialeStål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]32.0 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]32.00 mm
Tilslutningstype, tilgangSvejsestuds
Topdæksel1 funktionsmodul
TrykmålertilslutningInt. gevind med blindprop
UL godkendelse filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-klassificeretYes
VaremærkeICV Flexline
VentildriftPilotstyret
VentilversionStandardversion

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt5.564 Kilogram
Nettovægt5.192 Kilogram
Volume8.68 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428236003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm