Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

Pilotreguleret servoventil, ICS3E 25-25, 25 mm, Svejsning

027H2179

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Kv-værdi [m³/h]: 11.5

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AfgangstilslutningSvejsning
Antal pr. pakkeformat1 stk.
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]13.340 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelseCEEACUA
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1270R170R290R600R600aRE170
Kv-værdi [m³/h]11.500 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]943 psig
Maks. driftstryk [bar]65.0 bar
Material DescriptionICS3E 25-25 25 DIN
PakkeformatEnkeltpakke
Egenskab
Værdi
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnPilotreguleret servoventil
ProduktoplysningerServostyret ventil
ProdukttypeICS3E 25-25
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningLigeløb
StandardtilslutningEN 10220
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilslutn. størrelse for udgang1 in
Tilslutn. str. tilgang1 in
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]25.0 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]25.00 mm
Tilslutningstype, tilgangSvejsning
Topdæksel3 funktionsmoduler
VentilversionSpeciel version, ATEX

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.386 Kilogram
Nettovægt3.936 Kilogram
Volume8.68 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428300339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm