Pilotreguleret servoventil, ICS3 25-15, 28 mm, Lodning
027H2094
Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: EN 1254-1, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 28, Kv-værdi [m³/h]: 6, Tilslutningsmateriale: Stål
027H2094
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Åbningskonfiguration | Lukket (delta p = 0bar)PropOpen (delta p = 0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Afgangstilslutning | Lodning |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Cv-værdi [gal/min] | 7.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | ICM / ICS / ICLX-reservedele |
| Ekstern pilottryktilslutning | Svejsenippel (P2-port) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | EACUAUL |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Husets materiale | Stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv-værdi [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 943 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 65.0 bar |
| Material Description | ICS 15-3 28 SD |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Mul. for manuel betjening | Manuel åbningsspindel |
| Overfladebelægn. | Zn (TLP) |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Parts program navn | ICS |
| Pilottilslutningskonfiguration | P: Parallel tilslutningSI-SII: Serieforbindelse |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tryk- og temperaturstyrede ventiler |
| Produktnavn | Pilotreguleret servoventil |
| Produktoplysninger | Servostyret ventil |
| Produkttilbehør | ICM / ICS / ICLX-tilbehør |
| Produkttype | ICS3 25-15 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | EN 1254-1 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
| Tilslutningsmateriale | Stål |
| Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] | 28.0 mm |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 28.00 mm |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodning |
| Topdæksel | 3 funktionsmoduler |
| Trykmålertilslutning | Int. gevind med blindprop |
| UL godkendelse filnavn | KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varemærke | ICV Flexline |
| Ventildrift | Pilotstyret |
| Ventilversion | Standardversion |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4.538 Kilogram |
| Nettovægt | 3.994 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428236423 |