Danfoss logo

PTS 27L, Kobber

034G3914

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Maks. driftstryk [bar]: 37

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]2 3/8 in
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Anvendes til produktTGS310TGS380TGS390TTS350TTS400TTS450
Balanceret port [Ja/Nej]Ja
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]31.330 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarReservedele til stepventil
Driftsstrøm, maks. [A]0.50 A
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningM12
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Faseinduktans [µH]40000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA]500 mA
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA]700 mA
FlowBi-flow
Flow-karakteristikLineær
Fluidagruppe2
Full travel time CurrDrive [s]5.3 s
GodkendelseCECMIMCRNEACUAcURus recognized
Godkendelses filnavnMH7648
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningArrow embossed
Kapsling (IP)IP67
KategoriI
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.]95 °C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.]-40 °C
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.]203 °F
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.]-40 °F
KølemidlerR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kompatible Danfoss regulatorerEKEEKF
Kv-værdi [m³/h]27.786 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]536 psig
Maks. driftstryk [bar]37.0 bar
Maks. OPD [bar]13.0 bar
Maks. OPD [psi]188.0 psi
Egenskab
Værdi
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W]7.5 W
Maks. tilladt driftscyklus [%]100 % RH
Material DescriptionPTS 27L Staging valve w. SG Oil free
Modstand [kOhm]0.0 kOhm
MotortypeBi-polar
Mul. for manuel betjeningAST-G servicedriver
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nominel kap.kond [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominel kap.kond [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominel kapacitet R134a [kW]1786.00 kW
Nominel kapacitet R134a [TR]507.00 TR
Nominel kapacitet R513A [kW]1535.00 kW
Nominel kapacitet R513A [TR]442.00 TR
Note til nom. kap.Fuld vandringsåbning, normalt flow
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeStaging valves
ProduktnavnElectric regulating valve
ProdukttilbehørStepperventil tilbehør
ProdukttypePTS 27L
Rated capacity R1234ze [kW]1396.00 kW
Rated capacity R1234ze [TR]402.00 TR
Rated capacity R515B [kW]1357.00 kW
Rated capacity R515B [TR]390.00 TR
REACH-kandidatlistens stofferCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90
SCIP-dossier produktnavnPTS
SkueglasJa
Spænding12.0 V
Step mode2-faset fuldt trin
Tilgangsstørrelse [in]2 3/8 in
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
Total ant. steps1050 (full steps)
UL-godkendte kølemidlerR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.788 Kilogram
Nettovægt3.42 Kilogram
Volume22.214 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255102021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm