PTS 18L, Kobber
034G3907
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Maks. driftstryk [bar]: 37
034G3907
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 2 3/8 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Anvendes til produkt | TGH285TGS230TTH375TTS300 |
| Balanceret port [Ja/Nej] | Ja |
| CE-mærket | Yes |
| Cv-værdi [gal/min] | 21.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Reservedele til stepventil |
| Driftsstrøm, maks. [A] | 0.50 A |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
| Elektrisk tilslutning | M12 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Faseinduktans [µH] | 40000 μH |
| Fasestrøm (RMS) [mA] | 500 mA |
| Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] | 700 mA |
| Flow | Bi-flow |
| Flow-karakteristik | Lineær |
| Fluidagruppe | 2 |
| Full travel time CurrDrive [s] | 4.0 s |
| Godkendelse | CECMIMCRNEACUAcURus recognized |
| Godkendelses filnavn | MH7648 |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Arrow embossed |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kategori | I |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] | 95 °C |
| Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] | -40 °C |
| Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] | 203 °F |
| Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] | -40 °F |
| Kølemidler | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Kompatible Danfoss regulatorer | EKEEKF |
| Kv-værdi [m³/h] | 18.500 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 536 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 37.0 bar |
| Maks. OPD [bar] | 16.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 232.0 psi |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] | 7.5 W |
| Maks. tilladt driftscyklus [%] | 100 % RH |
| Material Description | PTS 18L Staging valve w. SG Oil free |
| Modstand [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Motortype | Bi-polar |
| Mul. for manuel betjening | AST-G servicedriver |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Nominel kap.kond [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nominel kap.kond [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nominel kapacitet R134a [kW] | 1085.00 kW |
| Nominel kapacitet R134a [TR] | 308.00 TR |
| Nominel kapacitet R513A [kW] | 934.00 kW |
| Nominel kapacitet R513A [TR] | 269.00 TR |
| Note til nom. kap. | Fuld vandringsåbning, normalt flow |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Staging valves |
| Produktnavn | Electric regulating valve |
| Produkttilbehør | Stepperventil tilbehør |
| Produkttype | PTS 18L |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 846.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 243.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 823.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 237.00 TR |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Retning | Ligeløb |
| SCIP-dossier nr. | be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90 |
| SCIP-dossier produktnavn | PTS |
| Skueglas | Ja |
| Spænding | 12.0 V |
| Step mode | 2-faset fuldt trin |
| Tilgangsstørrelse [in] | 2 3/8 in |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Total ant. steps | 800 (fulde trin) |
| UL-godkendte kølemidler | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.44 Kilogram |
| Nettovægt | 2.922 Kilogram |
| Volume | 12.708 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255101994 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |