Danfoss logo
F34G_0140_KVS_Colibri_az

Elektrisk reguleringsventil, KVS 3C, Bi-metal: Stål/kobber

034G7961

Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Afgangstilslutning: Lodde ODF, Maks. driftstryk [bar]: 50

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1 1/8 in
Afgangsstørrelse [mm]28.00 mm
AfgangstilslutningLodde ODF
Antal pr. pakkeformat12 stk.
ATEX-salgstekstII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Balanceret port [Ja/Nej]Ja
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Driftsstrøm, maks. [A]0.80 A
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningM12
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Faseinduktans [µH]14000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA]600 mA
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA]800 mA
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
GodkendelseATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
Højeste kørehastighed [s] [Maks.]6.0 s
Højeste kørehastighed [s] [Min.]3.0 s
Husets materialeRustfast stål
Identisk produkt034G7960
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningLasergraveret 1-vejs pil
Kapsling (IP)IP67
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.]100 °C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.]-40 °C
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.]212 °F
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.]-40 °F
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Kompatibilitet med smøremidlerMOPOE
Kompatible Danfoss regulatorerEKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V
Kv-værdi [m³/h]2.500 m³/h
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]725 psig
Maks. driftstryk [bar]50.0 bar
Maks. OPD [bar]40.0 bar
Maks. OPD [psi]580.0 psi
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W]7.2 W
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W]7.2 W
Maks. tilladt driftscyklus [%]100 % RH
Material DescriptionKVS 3C Electric reg valve I/12
Modstand [kOhm]0.0 kOhm
MotortypeBi-polar
Mul. for manuel betjeningAST-G servicedriver
Nominel kap.kond [IMP]tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F
Nominel kap.kond [SI]tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C
Note til nom. kap.Fuld vandringsåbning, normalt flow
Oliefrie kølemidlerR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnElektrisk reguleringsventil
ProdukttilbehørStepperventil tilbehør
ProdukttypeKVS 3C
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
RetningLigeløb
SCIP-dossier nr.ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
SCIP-dossier produktnavnKVS 1C-5C electric expansion valve
SkueglasNej
Step mode2-faset fuldt trinHalvtrinsMikrostep (anbefales)
Tilgangsstørrelse [in]1 1/8 in
Tilgangsstørrelse [mm]28.00 mm
TilslutningsmaterialeBi-metal: Stål/kobber
Tilslutningstype, tilgangLodde ODF
Total ant. steps600 (fulde trin)
UL-godkendte kølemidlerR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
VaremærkeColibri

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.396 Kilogram
Nettovægt0.301 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428913959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm