Kondenseringstrykregulator, KVR 15
034L1097
Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Afgangsstørrelse [mm]: 16, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Maks. driftstryk [bar]: 28
034L1097
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 5/8 in |
| Afgangsstørrelse [mm] | 16.00 mm |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Anden RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal pr. pakkeformat | 18 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | KV-ventilreservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fabriksindstilling [psig] | 145.0 psig |
| Godkendelse | RoHS KinaC UL US LISTEDEACRoHSUA |
| Godkendelses filnavn | KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
| Identisk produkt | 034L0097 |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Indgraveret 1-vejs pil |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 406 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] | 31.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 450.0 psig |
| Material Description | KVR 15 AFLASTNI |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -45 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -49 °F |
| Nominel kap. R134a, varmgas [kW] | 11.50 kW |
| Nominel kap. R134a, varmgas [TR] | 3.03 TR |
| Nominel kap. R22, varmgas [kW] | 13.20 kW |
| Nominel kap. R22, varmgas [TR] | 4.13 TR |
| Nominel kap. R404A/R507, varmgas[k | 12.00 kW |
| Nominel kap. R404A/R507, varmgas[T | 3.27 TR |
| Nominel kap. R407C, varmgas [kW] | 14.30 kW |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nominel kap. R407C, varmgas [TR] | 4.50 TR |
| Nominel kap.kond [IMP] | Delta p varmgas = 6psiDelta p væske = 3psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Nominel kap.kond [SI] | Delta p varmgas = 0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Nominel kapacitet R134a [kW] | 47.30 kW |
| Nominel kapacitet R134a [TR] | 11.80 TR |
| Nominel kapacitet R22 [kW] | 50.40 kW |
| Nominel kapacitet R22 [TR] | 12.70 TR |
| Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Nominel kapacitet R407C [kW] | 54.40 kW |
| Nominel kapacitet R407C [TR] | 13.80 TR |
| Oliefrie kølemidler | R1234ze(E)R513A |
| P-bånd, maks. [bar] | 6.2 bar |
| P-bånd, maks. [psi] | 90.0 psi |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tryk- og temperaturstyrede ventiler |
| Produktnavn | Kondenseringstrykregulator |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | KVR 15 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsområde [bar] [Maks.] | 17.5 bar |
| Reguleringsområde [bar] [Min.] | 5.0 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 254.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 73.00 psig |
| SCIP-dossier nr. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP-dossier produktnavn | KV |
| Tilgangsstørrelse [in] | 5/8 in |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 16.00 mm |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Udstyr | Schrader-ventil tryktilslutning |
| UL-godkendte kølemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.384 Kilogram |
| Nettovægt | 0.355 Kilogram |
| Volume | 0.669 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410694 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |