Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

Kondenseringstrykregulator, KVR 15

034L0104

Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Afgangsstørrelse [mm]: 16, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Maks. driftstryk [bar]: 28
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: KVR

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]5/8 in
Afgangsstørrelse [mm]16.00 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat12 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarKV-ventilreservedele
Fabriksindstilling [psig]108.7 psig
GodkendelseC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS Kina
Godkendelses filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
Identisk produkt034L1097
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningIndgraveret 1-vejs pil
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Maks. Arbejdstryk [psig]406 psig
Maks. driftstryk [bar]28.0 bar
Maks. prøvetryk [bar]31.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]450.0 psig
Material DescriptionKVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-45 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-49 °F
Nominel kap. R134a, varmgas [kW]11.50 kW
Nominel kap. R134a, varmgas [TR]3.03 TR
Nominel kap. R22, varmgas [kW]13.20 kW
Nominel kap. R22, varmgas [TR]4.13 TR
Nominel kap. R404A/R507, varmgas[k12.00 kW
Nominel kap. R404A/R507, varmgas[T3.27 TR
Nominel kap. R407C, varmgas [kW]14.30 kW
Nominel kap. R407C, varmgas [TR]4.50 TR
Nominel kap.kond [IMP]Delta p varmgas = 6psiDelta p væske = 3psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Egenskab
Værdi
Nominel kap.kond [SI]Delta p varmgas = 0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Nominel kapacitet R134a [kW]47.30 kW
Nominel kapacitet R134a [TR]11.80 TR
Nominel kapacitet R22 [kW]50.40 kW
Nominel kapacitet R22 [TR]12.70 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW]36.60 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR]8.20 TR
Nominel kapacitet R407C [kW]54.40 kW
Nominel kapacitet R407C [TR]13.80 TR
Oliefrie kølemidlerR1234ze(E)R513A
P-bånd, maks. [bar]6.2 bar
P-bånd, maks. [psi]90.0 psi
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnKondenseringstrykregulator
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeKVR 15
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] [Maks.]17.5 bar
Reguleringsområde [bar] [Min.]5.0 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]254.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]73.00 psig
SCIP-dossier nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP-dossier produktnavnKV
Tilgangsstørrelse [in]5/8 in
Tilgangsstørrelse [mm]16.00 mm
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
UdstyrSchrader-ventil tryktilslutning
UL-godkendte kølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.392 Kilogram
Nettovægt0.345 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.189 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162602478