Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Fordampningstrykregulator, KVP 15

034L0219

Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Afgangsstørrelse [mm]: 16, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 2.5, Maks. driftstryk [bar]: 18

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]5/8 in
Afgangsstørrelse [mm]16.00 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat18 stk.
Cv-værdi [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarKV-ventilreservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fabriksindstilling [psig]29.0 psig
GodkendelseRoHS KinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Godkendelses filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
Identisk produkt034L0029
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningIndgraveret 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h]2.500 m³/h
Kv-værdi, noteVED MAKS P-BÅND
Maks. Arbejdstryk [psig]260 psig
Maks. driftstryk [bar]18.0 bar
Maks. prøvetryk [bar]19.8 bar
Maks. prøvetryk [psig]286.0 psig
Material DescriptionKVP 15 TRYKREGU
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-45 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-49 °F
Egenskab
Værdi
Nominel kapacitet R134a [kW]2.80 kW
Nominel kapacitet R134a [TR]0.90 TR
Nominel kapacitet R22 [kW]4.00 kW
Nominel kapacitet R22 [TR]1.30 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW]3.60 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR]1.20 TR
Nominel kapacitet R407C [kW]3.70 kW
Nominel kapacitet R407C [TR]1.20 TR
Oliefrie kølemidlerR1234ze(E)R513A
P-bånd, maks. [bar]1.7 bar
P-bånd, maks. [psi]24.6 psi
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnFordampningstrykregulator
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeKVP 15
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] [Maks.]5.5 bar
Reguleringsområde [bar] [Min.]0.0 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]80.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]0.00 psig
SCIP-dossier nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP-dossier produktnavnKV
Tilgangsstørrelse [in]5/8 in
Tilgangsstørrelse [mm]16.00 mm
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
UdstyrSchrader-ventil tryktilslutning
UL-godkendte kølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.371 Kilogram
Nettovægt0.329 Kilogram
Volume0.84 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428411134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm