Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 28

krumtaptrykregulatorer, KVL 28

034L1251

Tilgangsstørrelse [mm]: 28, Afgangsstørrelse [mm]: 28, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 8, Maks. driftstryk [bar]: 18

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]28.00 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat7 stk.
Cv-værdi [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarKV-ventilreservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fabriksindstilling [psig]29.0 psig
GodkendelseRoHS KinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Godkendelses filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
Identisk produkt034L0051
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningIndgraveret 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h]8.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]260 psig
Maks. driftstryk [bar]18.0 bar
Maks. prøvetryk [bar]19.8 bar
Maks. prøvetryk [psig]286.0 psig
Material DescriptionKVL 28 STARTREG
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Egenskab
Værdi
Nominel kapacitet R134a [kW]13.20 kW
Nominel kapacitet R134a [TR]2.60 TR
Nominel kapacitet R22 [kW]17.80 kW
Nominel kapacitet R22 [TR]4.10 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW]15.90 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR]3.40 TR
Nominel kapacitet R407C [kW]16.40 kW
Nominel kapacitet R407C [TR]3.80 TR
Oliefrie kølemidlerR1234ze(E)R513A
P-bånd, maks. [bar]1.5 bar
P-bånd, maks. [psi]22.0 psi
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
Produktnavnkrumtaptrykregulatorer
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeKVL 28
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] [Maks.]6.0 bar
Reguleringsområde [bar] [Min.]0.2 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]87.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]3.00 psig
SCIP-dossier nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP-dossier produktnavnKV
Tilgangsstørrelse [mm]28.00 mm
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
UL-godkendte kølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.868 Kilogram
Nettovægt0.851 Kilogram
Volume3.213 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428410397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm