krumtaptrykregulatorer, KVL 12
034L1243
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 3.2, Maks. driftstryk [bar]: 18
034L1243
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Anden RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal pr. pakkeformat | 18 stk. |
| Cv-værdi [gal/min] | 3.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | KV-ventilreservedele |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fabriksindstilling [psig] | 29.0 psig |
| Godkendelse | RoHS KinaC UL US LISTEDEACRoHSUA |
| Godkendelses filnavn | KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
| Identisk produkt | 034L0043 |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Indgraveret 1-vejs pil |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Kv-værdi [m³/h] | 3.200 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 260 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 18.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] | 19.8 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 286.0 psig |
| Material Description | KVL 12 STARTREG |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -60 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -76 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nominel kapacitet R134a [kW] | 5.30 kW |
| Nominel kapacitet R134a [TR] | 0.80 TR |
| Nominel kapacitet R22 [kW] | 7.10 kW |
| Nominel kapacitet R22 [TR] | 1.20 TR |
| Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] | 6.30 kW |
| Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] | 1.00 TR |
| Nominel kapacitet R407C [kW] | 6.40 kW |
| Nominel kapacitet R407C [TR] | 1.10 TR |
| Oliefrie kølemidler | R1234ze(E)R513A |
| P-bånd, maks. [bar] | 2.0 bar |
| P-bånd, maks. [psi] | 29.0 psi |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tryk- og temperaturstyrede ventiler |
| Produktnavn | krumtaptrykregulatorer |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | KVL 12 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsområde [bar] [Maks.] | 6.0 bar |
| Reguleringsområde [bar] [Min.] | 0.2 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 87.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 3.00 psig |
| SCIP-dossier nr. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP-dossier produktnavn | KV |
| Tilgangsstørrelse [in] | 1/2 in |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| UL-godkendte kølemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.337 Kilogram |
| Nettovægt | 0.312 Kilogram |
| Volume | 0.624 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |