Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 15

krumtaptrykregulatorer, KVL 12

034L1068

Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Afgangsstørrelse [mm]: 12, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Kv-værdi [m³/h]: 3.2, Maks. driftstryk [bar]: 18

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [mm]12.00 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat18 stk.
Cv-værdi [gal/min]3.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarKV-ventilreservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fabriksindstilling [psig]29.0 psig
GodkendelseRoHS KinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Godkendelses filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
Identisk produkt034L0048
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningIndgraveret 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h]3.200 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]260 psig
Maks. driftstryk [bar]18.0 bar
Maks. prøvetryk [bar]19.8 bar
Maks. prøvetryk [psig]286.0 psig
Material DescriptionKVL 12 STARTREG
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-60 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-76 °F
Egenskab
Værdi
Nominel kapacitet R134a [kW]5.30 kW
Nominel kapacitet R134a [TR]0.80 TR
Nominel kapacitet R22 [kW]7.10 kW
Nominel kapacitet R22 [TR]1.20 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW]6.30 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR]1.00 TR
Nominel kapacitet R407C [kW]6.50 kW
Nominel kapacitet R407C [TR]1.10 TR
Oliefrie kølemidlerR1234ze(E)R513A
P-bånd, maks. [bar]2.0 bar
P-bånd, maks. [psi]29.0 psi
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
Produktnavnkrumtaptrykregulatorer
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeKVL 12
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] [Maks.]6.0 bar
Reguleringsområde [bar] [Min.]0.2 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]87.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]3.00 psig
SCIP-dossier nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP-dossier produktnavnKV
Tilgangsstørrelse [mm]12.00 mm
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
UL-godkendte kølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.336 Kilogram
Nettovægt0.312 Kilogram
Volume0.624 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428410809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm