Danfoss logo
KVD Receiver pressure regulator (flare), size 15

Receivertrykregulator, KVD 12

034L0171

Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Afgangsstørrelse [mm]: 12, Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: FLARE, Kv-værdi [m³/h]: 1.75, Maks. driftstryk [bar]: 28

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1/2 in
Afgangsstørrelse [mm]12.00 mm
AfgangstilslutningFlare
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Cv-værdi [gal/min]2.020 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarKV-ventilreservedele
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fabriksindstilling [psig]145.0 psig
GodkendelseRoHS KinaC UL US LISTEDEACRoHSUA
Godkendelses filnavnKØLEMIDDELVENTIL 53R0
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningIndgraveret 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kv-værdi [m³/h]1.750 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]406 psig
Maks. driftstryk [bar]28.0 bar
Maks. prøvetryk [bar]31.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]450.0 psig
Material DescriptionKVD 12
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-45 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]266 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-49 °F
Oliefrie kølemidlerR1234ze(E)R513A
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnReceivertrykregulator
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeKVD 12
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] [Maks.]20.0 bar
Reguleringsområde [bar] [Min.]3.0 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]290.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]44.00 psig
SCIP-dossier nr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP-dossier produktnavnKV
Tilgangsstørrelse [in]1/2 in
Tilgangsstørrelse [mm]12.00 mm
Tilslutningstype, tilgangFlare
UdstyrSchrader-ventil tryktilslutning
UL-godkendte kølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.484 Kilogram
Nettovægt0.425 Kilogram
Volume1.18 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428411318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm