Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Trykregulator, KDC 125 A 2

148G3834

Tilslutningsstørrelse [mm]: 125, Tilslutningstype: Svejsning, Kv, helt åben [m3/t]: 333, Maks. driftstryk [bar]: 40

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
CE-mærketYes
Cv fuldt åben [gal/min]386.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar]2.000 bar
Differenstryk [psi]29.000 psi
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelseCEUA
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1270R170R290R600R600aRE170
Kv, helt åben [m3/t]333 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]580 psig
Maks. driftstryk [bar]40.0 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionGVD-065-A-2-YORK
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnTrykregulator
ProduktoplysningerUniversal kompressorventil
ProdukttypeKDC 125 A 2
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Tilslutningsstørrelse [mm]125 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]5 in
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]125.00 mm
TilslutningstypeSvejsning

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt36.35 Kilogram
Nettovægt28.863 Kilogram
Volume6.178 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428883269
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm