Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Trykregulator, KDC 80 D 1

148G3775

Tilslutningsstørrelse [mm]: 80, Tilslutningstype: Svejsning, Kv, helt åben [m3/t]: 118, Maks. driftstryk [bar]: 40
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: KDC / GVD

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat1 stk.
CE-mærketYes
Cv fuldt åben [gal/min]137.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar]1.000 bar
Differenstryk [psi]14.500 psi
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelseCEUKCA
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv, helt åben [m3/t]118 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]580 psig
Maks. driftstryk [bar]40.0 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionKDC-065-D-0,5
PakkeformatEnkeltpakke
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeTryk- og temperaturstyrede ventiler
ProduktnavnTrykregulator
ProduktoplysningerUniversal kompressorventil
ProdukttypeKDC 80 D 1
REACH-kandidatlistens stofferNo
RetningVinkelløb
StandardtilslutningEN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Tilslutningsstørrelse [mm]80 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer]3 in
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]80.00 mm
TilslutningstypeSvejsning

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.321 Kilogram
Nettovægt10.028 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume18.328 Liter
EAN/UPC5702428431897